Válvula de alimentação progressiva MS12-DL-G

541497

GTIN: 4052568179694

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Módulo de bateria
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
25000 l/min - 42000 l/min
Pressão operacional
2 bar - 20 bar
Tipo de acionamento
pneumático