Válvula de alimentação progressiva MS12-DE-G-V24
541498
GTIN: 4052568179700
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Módulo de bateria
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
25000 l/min - 42000 l/min
Pressão operacional
3 bar - 16 bar
Tipo de acionamento
elétrico