Tubo flexível reforçado PAN-R-8X1,5-SI

541676

GTIN: 4052568050603

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
8 mm
Diâmetro interno
5 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 35 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C