Tubo flexível reforçado PAN-R-10X1,9-SI
541677
GTIN: 4052568050610
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
10 mm
Diâmetro interno
6.2 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 35 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C