Tubo flexível reforçado PAN-R-12X2,2-SI

541678

GTIN: 4052568050627

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
12 mm
Diâmetro interno
7.6 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 35 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C