Válvula reguladora de fluxo de precisão GRPO-70-1/8-AL

542024

GTIN: 4052568179854

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Função de regulador de pressão
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
40.7 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Pressão operacional
0 bar - 8 bar
Elemento de ajuste
Manopla com escala