Válvula reguladora de fluxo de precisão GRPO-160-1/8-AL
542025
GTIN: 4052568179861
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Função de regulador de pressão
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
75.8 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Pressão operacional
0 bar - 8 bar
Elemento de ajuste
Manopla com escala