Válvula de alimentação progressiva MS6-DE-1/4-10V24

542564

GTIN: 4052568180584

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2700 l/min
Pressão operacional
4 bar - 10 bar
Tipo de acionamento
elétrico