Válvula de abertura e fechamento MS6-EE-1/2-10V24

542582

GTIN: 4052568180638

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
7000 l/min
Pressão operacional
4 bar - 10 bar
Tipo de acionamento
elétrico