Válvula de abertura e fechamento MS6-EE-1/4-10V24

542584

GTIN: 4052568180652

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2600 l/min
Pressão operacional
4 bar - 10 bar
Tipo de acionamento
elétrico