Válvula de abertura e fechamento MS6-EE-3/8-10V24-S

542606

GTIN: 4052568180720

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
5500 l/min
Pressão operacional
4 bar - 10 bar
Tipo de acionamento
elétrico