Sensor de pressão SDE5-D10-C-Q4E-P-M8

542889

GTIN: 4052568180829

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
10 bar
Função do elemento de conexão
Contato N/F
Conexão pneumática
QS-4