Sensor de pressão SDE5-D10-O2-Q6E-P-M8

542891

GTIN: 4052568180843

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
10 bar
Função do elemento de conexão
Contato N/A
Conexão pneumática
QS-6