Sensor de pressão SDE5-D10-C-Q6E-P-M8

542894

GTIN: 4052568180874

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
10 bar
Função do elemento de conexão
Contato N/F
Conexão pneumática
QS-6