Grampo linear/rotativo CLR-32-10-R-P-A-B
543177
GTIN: 4052568181512
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica de aperto a 6 bar
362 N
Curso de fixação
10 mm
Ângulo de rotação
90 graus +/- 2 graus