Secador de ar por membrana MS4-LDM1-1/4-P10
543632
GTIN: 4052568182090
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
100 l/min
Pressão operacional
3 bar - 12.5 bar
Temperatura ambiente
2 °C - 50 °C
Redução do ponto de orvalho
20 K