Secador de ar por membrana MS6-LDM1-1/2-P20

543644

GTIN: 4052568182120

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
200 l/min
Pressão operacional
3 bar - 12.5 bar
Temperatura ambiente
2 °C - 50 °C
Redução do ponto de orvalho
20 K