Secador de ar por membrana LDM1-3/4-D-MAXI-1000
543672
GTIN: 4052568182229
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1000 l/min
Pressão operacional
3 bar - 12.5 bar
Redução do ponto de orvalho
17 K