Válvula solenoide VSVA-B-T32U-AZD-D1-1T1L
543692
GTIN: 4052568182410
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias, normalmente aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1200 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 1, conforme ISO 5599-2
Tipo de acionamento
elétrico