Válvula solenoide VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L
543696
GTIN: 4052568007324
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1300 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 1, conforme ISO 5599-2
Tipo de acionamento
elétrico