Cobertura de proteção NECV-S1W37

545974

GTIN: 4052568091996

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sub D
Conexão elétrica 1, tipo de fixação
3 parafusos M4
Temperatura ambiente
-5 °C - 50 °C
Grau de proteção
IP65 - NEMA 4