Válvula solenoide VZWM-L-M22C-G38-F4
546147
GTIN: 4052568184414
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Válvula de membrana - Servopilotado
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Conexão de montagem
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2100 l/min