Válvula solenoide VZWM-L-M22C-G34-F4

546149

GTIN: 4052568184438

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
Válvula de membrana - Servopilotado
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Conexão de montagem
G3/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
10000 l/min