Válvula solenoide VZWM-L-M22C-G114-F5-R1

546167

GTIN: 4052568184537

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
Válvula de membrana - Servopilotado
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Conexão de montagem
G1 1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
24000 l/min