Válvula básica VSVA-B-P53E-A2-P1

546746

GTIN: 4052568185084

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
450 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão de 18 mm conforme ISO 15407-1
Tipo de acionamento
elétrico