Válvula solenoide VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L

546771

GTIN: 4052568185183

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
450 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Placa de montagem tamanho 18 mm, conforme ISO 15407-1 - Placa de conexão tamanho 02 conforme VDMA 24563
Tipo de acionamento
elétrico