Válvula solenoide VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1
547089
GTIN: 4052568186050
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
400 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão de 18 mm conforme ISO 15407-1
Tipo de acionamento
elétrico