Válvula solenoide VSVA-B-T32U-AZH-A2-5C1

547151

GTIN: 4052568186678

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias, normalmente aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
400 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão de 18 mm conforme ISO 15407-1
Tipo de acionamento
elétrico