Válvula solenoide VSVA-B-M52-AZH-A2-2AC1

547199

GTIN: 4052568187156

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
550 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão de 18 mm conforme ISO 15407-1
Tipo de acionamento
elétrico