Válvula solenoide VSVA-B-D52-ZH-A2-3AC1
547237
GTIN: 4052568187538
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável, dominante
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
550 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão de 18 mm conforme ISO 15407-1
Tipo de acionamento
elétrico