Válvula solenoide VSVA-B-P53E-ZH-A1-3AC1

547244

GTIN: 4052568187606

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1000 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 26 mm conforme ISO 15407-1
Tipo de acionamento
elétrico