Cilindro normalizado ESNU-1"- -P-A

548467

Carregando...
Funcionamento
de simples ação
Diâmetro do êmbolo
1"
Força teórica a 6 bar, avanço
270.719 N
Curso
10.16 mm - 50.8 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados