Atuador articulado DWA-63-125-Y-A

549571

GTIN: 4052568190897

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Curso
125 mm
Conexão pneumática
Rc1/4
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Força teórica a 6 bar, retorno
1682 N