Atuador semi-rotativo DAPS-1920-090-RS2-F16

549690

GTIN: 4052568191320

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G3/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
2400 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F16
Conexão do eixo
T46