Atuador articulado para grampo DWB-63-100-Y-AB
549733
GTIN: 4052568191528
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Curso
100 mm
Conexão pneumática
Rc1/4
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Força teórica a 6 bar, retorno
1682 N