Bobina eletromagnética MD-2-24VDC-PA
549903
GTIN: 4052568051921
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CC: 6,8 W
Grau de proteção
IP65