Bobina eletromagnética MD-2-110VAC-PA

549904

GTIN: 4052568051938

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
110 V CA: 50/60 Hz, potência de arranque de 14,5 VA, potência de retenção de 10,5 VA
Grau de proteção
IP65