Bobina eletromagnética MD-2-230VAC-PA

549905

GTIN: 4052568051945

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
230 V CA: 50/60 Hz, força de tração de 14,5 VA, capacidade de retenção de 10,5 VA
Grau de proteção
IP65