Bobina eletromagnética MH-2-24VDC-PA

549906

GTIN: 4052568093976

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação
Com contraporca
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CC: 7,9 W
Grau de proteção
IP65