Bobina eletromagnética MH-2-230VAC-PA
549908
GTIN: 4052568093990
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação
Com contraporca
Valores característicos da bobina eletromagnética
230 V CA: 14,0 VA
Grau de proteção
IP65