Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula básica CPE18-P1-5/3GS-1/4

550158

GTIN: 4052568191993

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1450 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Tipo de acionamento
via interface de servopiloto ISO 15218