Sensor de assentamento SOPA-CM1H-R1-WQ6-2P-M12

552138

GTIN: 4052568193744

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Área de registro
20 µm - 200 µm
Pressão operacional
4 bar - 7 bar
Tipo de indicação
LCD iluminado multicor
Meio de operação
Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]