Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

06/2026 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

07/2027 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

10/2027 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Sensores de assentamento

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Sensor de assentamento SOPA-CM1H-R1-WQ6-2N-M12

552142

GTIN: 4052568193782

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Área de registro
20 µm - 200 µm
Pressão operacional
4 bar - 7 bar
Tipo de indicação
LCD iluminado multicor
Meio de operação
Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]