Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Válvulas e terminais de válvulas

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula solenoide NVF3-MOH-5/2-K..+MSFW-110

552429

GTIN: 4052568357634

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
900 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico