Válvula solenoide NVF3-MOH-5/2-K..+MSFG-24
552430
GTIN: 4052568357641
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
900 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico