Fibra óptica SOOC-TB-M4-2-R25
552812
GTIN: 4052568052768
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Princípio de medição
Barreira de luz unidirecional
Alcance
400 mm
Tamanho da cabeça
M4
Fibra óptica - particularidade
Padrão
Diâmetro mínimo do objeto
0.35 mm