Fibra óptica SOOC-TB-P-C5-2-R10

552828

GTIN: 4052568095512

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Princípio de medição
Sensor ótico tipo garfo
Alcance
5 mm
Tamanho da cabeça
Retângulo - 41x15x7 mm - Poço do garfo - 5x29 mm
Fibra óptica - particularidade
Sensor ótico tipo garfo
Diâmetro mínimo do objeto
0.2 mm