Atuador semi-rotativo DAPS-5760-090-R-F25-T6
553190
GTIN: 4052568195687
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G3/8
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
5760 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F25
Conexão do eixo
T55