Atuador semi-rotativo DAPS-0480-090-RS2-F1012-T6
553201
GTIN: 4052568195793
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
600 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F12
Conexão do eixo
T36