Atuador semi-rotativo DAPS-0960-090-RS2-F1216-T6
553206
GTIN: 4052568195847
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
1200 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F12 - F16
Conexão do eixo
T46